Strona główna504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Standardowy zespół ogniwa Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
504-4805: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Standardowy zespół ogniwa Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy skontaktuj się z dealerem

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 504-4805

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 215,9
Track Pitch (in): 8,5
Link Outside Spread (mm): 201.1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 38.9
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.251
Rail To Bushing OD (in): 1.531
Bushing OD (in): 3.117
Bolt Hole Diameter (mm): 23.2
Link Outside Spread (in): 7.917
Number of Sections: 43
Bushing OD (mm): 79.16
Track Bolt Thread: 0.875
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 49
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.08
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.18
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.929
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.913
Pin Length (mm): 251
Link Inside Spread Sprocket (mm): 101.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.751
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.984
Link Height (mm): 135
Pin Length (in): 9.882
Link Inside Spread Roller (mm): 108.8
Link Height (in): 5.315
Master Bolt Thread: 0.875
Number of Track Sections: 43,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.283
Master Link Type: 5 Tooth Master
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 504-4805

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione