Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza505-4062: Środkowa nakładka dwustronna
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna

Beznarzędziowa nakładka dwustronna (CapSure) lewa A110

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna
505-4062: Środkowa nakładka dwustronna

Beznarzędziowa nakładka dwustronna (CapSure) lewa A110

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 505-4062
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 505-4062

Jednostki miary

USAMetryczny
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 445
Width (in): 4,882
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,52
Width (mm): 124
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Position: LH
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5,906
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 150
Type: Two Strap
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 505-4062

SPYCHARKI KOŁOWE

988F II 972G II 986 980 982XE 980K HLG 982 980G II 980XE 988K XE 988B 988GC 988G 988H 988F 988K 972G 986H 980H 986K 980G 980K 982M 980M

OSPRZĘT ROBOCZY

BUCKET

Wyświetl więcej
Powiązane części
505-4060
505-4060: Środkowa nakładka dwustronna
Sprawdź cenę
505-4061
505-4061: Prawa nakładka dwustronna
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem