Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie o stałej długości506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI
Strona główna
Przewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie o stałej długości
506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI
506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI

Cat® Heater Lines Hose channels coolant through the heating system to support temperature control inside the operator cabin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI
506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI
506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI
506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI
506-3076: PRZEWÓD GIĘTKI

Cat® Heater Lines Hose channels coolant through the heating system to support temperature control inside the operator cabin
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
Schemat części do 506-3076
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 506-3076

Jednostki miary

USAMetryczny
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 15,1
Working Pressure (kPa): 275,79
Working Pressure (psi): 40
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 506-3076

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL61

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem