Strona główna512-0729: Fire Suppression Hose
Strona główna512-0729: Fire Suppression Hose
512-0729: Fire Suppression Hose

Cat® Fire Suppression Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
512-0729: Fire Suppression Hose
512-0729: Fire Suppression Hose

Cat® Fire Suppression Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 512-0729

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 512-0729
Overall Length (mm): 1 085,0
Weight (kg): 0,746
Material: Other Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 512-0729

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10T2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione