Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiSegmenty krawędzi tnących łyżki522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiSegmenty krawędzi tnących łyżki522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej
522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej

Segment ochronny do krawędzi 50 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej
522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej
522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej
522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej
522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej
522-2030: Segment ząbkowanej krawędzi tnącej

Segment ochronny do krawędzi 50 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 522-2030

Jednostki miary

USAMetryczny
Depth (in): 15,748
Hole Spacing (in): 8,661
Thickness (mm): 50,0
Width (in): 27,953
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 710,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 3
Edge Type: Serrated
Thickness (in): 1,969
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 400,0
Hole Spacing (mm): 220,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 522-2030

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione