Strona główna522-2985: Drain Pipe
Strona główna522-2985: Drain Pipe
522-2985: Drain Pipe

Cat® Drain Pipe (Engine Turbo Assembly)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
522-2985: Drain Pipe
522-2985: Drain Pipe
522-2985: Drain Pipe
522-2985: Drain Pipe
522-2985: Drain Pipe

Cat® Drain Pipe (Engine Turbo Assembly)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 522-2985

Description:
Cat® Drain Pipe of the turbo charger is a pipe that connects your turbo chargers oil gallery to the lower portion of the engine block. This drains the oil away from the bearings of the turbo charger. Each Cat Pipe utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind.
Designed to withstand application specific working pressure.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 522-2985

Jednostki miary

USAMetryczny
Length (mm): 220,0
Length (in): 8,66
Width (mm): 196,0
Width (in): 7,72
Height (mm): 150,0
Height (in): 5,91
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,01
Weight (lb): 0,02
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 522-2985

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione