Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty522-4372: ŚRUBA SEM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty522-4372: ŚRUBA SEM
522-4372: ŚRUBA SEM

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
522-4372: ŚRUBA SEM
522-4372: ŚRUBA SEM
522-4372: ŚRUBA SEM
522-4372: ŚRUBA SEM
522-4372: ŚRUBA SEM

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 522-4372

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 0.748
Bolt Length (mm): 19,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 522-4372

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione