Strona główna533-6872: PRZEWÓD GIĘTKI
Strona główna533-6872: PRZEWÓD GIĘTKI
533-6872: PRZEWÓD GIĘTKI

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
533-6872: PRZEWÓD GIĘTKI
533-6872: PRZEWÓD GIĘTKI

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 533-6872

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 533-6872
Overall Length (mm): 1 009,0
Weight (kg): 2,203
Material: High Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 533-6872

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione