Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza539-5602: ADAPTER LEWY
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza
539-5602: ADAPTER LEWY
539-5602: ADAPTER LEWY

NAKŁADKA ZĘBA ŁYŻKI LEWA Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
539-5602: ADAPTER LEWY
539-5602: ADAPTER LEWY
539-5602: ADAPTER LEWY
539-5602: ADAPTER LEWY
539-5602: ADAPTER LEWY
539-5602: ADAPTER LEWY

NAKŁADKA ZĘBA ŁYŻKI LEWA Cat®

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 539-5602
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 539-5602

Jednostki miary

USAMetryczny
Przybliżona masa (kg): 13,53
Przybliżona masa (funty): 29,83
Opis materiału: ODLEW STALOWY
Wysokość całkowita (cale): 5,00
Wysokość całkowita (mm): 127
Długość całkowita (cale): 13,248
Długość całkowita (mm): 336,5
Szerokość (cale): 3,425
Szerokość (mm): 87
Base Edge Thickness Class: 25
Position: LH Corner
Hole Quantity: 2
Corner Kickout Angle: 0
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Carbon Steel
Series: Advansys
Size: Advansys 70
Wear or Durability: Standard
Bevel Angle: 22.5
Bottom Strap Length (in): 0
Bottom Strap Length (mm): 0
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 95
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 539-5602

SPYCHARKI KOŁOWE

924H 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

ŁADOWARKI KOŁOWE

930 938 926

Wyświetl więcej
Powiązane części
539-5601
539-5601: ŁĄCZNIK PRAWY
Sprawdź cenę
8J-2928
8J-2928: Śruba wpuszczana o długości 95,25 mm z gwintem 1-8
Sprawdź cenę
539-5600
539-5600: Nakładka środkowa
Sprawdź cenę
4F-4042
4F-4042: Śruba pługa z gwintem 1-8 o długości 76,2 mm
Sprawdź cenę
2J-3507
2J-3507: Nakrętka sześciokątna 1''-8
Sprawdź cenę
4J-9058
4J-9058: Śruba wpuszczana
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem