Strona główna540-8340: ŚRUBA
Strona główna540-8340: ŚRUBA
540-8340: ŚRUBA

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
540-8340: ŚRUBA
540-8340: ŚRUBA
540-8340: ŚRUBA
540-8340: ŚRUBA
540-8340: ŚRUBA

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 540-8340

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 1.575
Bolt Length (mm): 40,0
Head Height (mm): 4,2
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Drive (mm): 10,0
Grip Length (in): 0,118
materiał: Stop cynku,STAL,Stal węglowa
Grip Length (mm): 3,0
Material Description: ISO 898-1 Class 8.8. Head Marking - 8.8 (800 MPa Ultimate Tensile Strength)
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M6-1
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 540-8340

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione