Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm
541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm

Przewód giętki silnika i hamulca pneumatycznego

Marka: Cat

Długość niestandardowa
Zdjęcia produktu
541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm
541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm
541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm
541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm
541-7136: Przewód giętki przycinany na długość o średnicy wewnętrznej 22,2 mm

Przewód giętki silnika i hamulca pneumatycznego

Marka: Cat

Długość niestandardowa
Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 541-7136

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica wewn. (cale): 0,87
Bulk Unit of Measure: CM
Średnica wewn. (mm): 22,2
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: -14
Średnica zewn. (cale): 1,24
Średnica zewn. (mm): 31,5
Ciśnienie robocze (kPa): 5 600,0
Ciśnienie robocze (psi): 812,0
Temperatura robocza: Od -40°C do 121°C
materiał: Guma
Zastosowanie: Odporność na działanie oleju
Ciśnienie maks. (psi): 22 400,0
SAE: SAE 100R5
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 541-7136

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione