Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneBezpieczeństwo i widoczność548-1650: Zestaw uzupełniający układu przeciwpożarowego
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneBezpieczeństwo i widoczność548-1650: Zestaw uzupełniający układu przeciwpożarowego
548-1650: Zestaw uzupełniający układu przeciwpożarowego

Zestaw zawiera większość podzespołów niezbędnych do zamontowania systemu gaśniczego w maszynie CTL do gospodarki przestrzennej. Do użytku w środowiskach, w których obecne są łatwopalne materiały lub zanieczyszczenia. Wymaga przekazania do eksploatacji przez lokalnego dystrybutora ANSUL.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
548-1650: Zestaw uzupełniający układu przeciwpożarowego
548-1650: Zestaw uzupełniający układu przeciwpożarowego
548-1650: Zestaw uzupełniający układu przeciwpożarowego

Zestaw zawiera większość podzespołów niezbędnych do zamontowania systemu gaśniczego w maszynie CTL do gospodarki przestrzennej. Do użytku w środowiskach, w których obecne są łatwopalne materiały lub zanieczyszczenia. Wymaga przekazania do eksploatacji przez lokalnego dystrybutora ANSUL.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

580-5878: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
580-5878: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCHIlość: 1
582-8119: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
582-8119: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGOIlość: 1
548-1649: ZESPÓŁ WSPORNIKA
548-1649: ZESPÓŁ WSPORNIKAIlość: 1
8C-8552: Złączka ze śrubunkiem
8C-8552: Złączka ze śrubunkiemIlość: 1
266-3315: Śruba sześciokątna z łbem kołnierzowym MR8
266-3315: Śruba sześciokątna z łbem kołnierzowym MR8Ilość: 2
8C-6866: Sześciokątne złącze do transportu płynów 15,88 mm
8C-6866: Sześciokątne złącze do transportu płynów 15,88 mmIlość: 1
114-6658: Podkładka o średnicy wewnętrznej 6,6 mm
114-6658: Podkładka o średnicy wewnętrznej 6,6 mmIlość: 2
102-8802: GNIAZDO WTYKOWE
102-8802: GNIAZDO WTYKOWEIlość: 1
4P-7581: Klips do drabiny o grubości 2,3mm
4P-7581: Klips do drabiny o grubości 2,3mmIlość: 1
5C-2874: Nakrętka sześciokątna M5
5C-2874: Nakrętka sześciokątna M5Ilość: 2
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mm
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mmIlość: 29
8T-4185: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 50 mm
8T-4185: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 50 mmIlość: 2
8T-4908: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25
8T-4908: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25Ilość: 1
6V-1846: Prosta przejściówka przewodu paliwowego 7/8″ × 1/2″
6V-1846: Prosta przejściówka przewodu paliwowego 7/8″ × 1/2″Ilość: 1
052-0741: Złącze kolankowe 90° z gwintem 3/4
052-0741: Złącze kolankowe 90° z gwintem 3/4Ilość: 1
488-7140: Film instruktażowy dotyczący gaśnicy
488-7140: Film instruktażowy dotyczący gaśnicyIlość: 1
525-7235: Folia identyfikacyjna automatycznej ochrony przeciwpożarowej
525-7235: Folia identyfikacyjna automatycznej ochrony przeciwpożarowejIlość: 1
239-4990: Etykieta z naklejką ostrzegawczą
239-4990: Etykieta z naklejką ostrzegawcząIlość: 1
172-5291: Śruba z kratownicowym z sześciokątnym napędem o długości 30 mm
172-5291: Śruba z kratownicowym z sześciokątnym napędem o długości 30 mmIlość: 4
4J-5477: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING ORFS
4J-5477: PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O-RING ORFSIlość: 2
5P-4116: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm
5P-4116: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mmIlość: 2
8T-0328: Podkładka o średn. wewn. 5,5 mm
8T-0328: Podkładka o średn. wewn. 5,5 mmIlość: 2
7V-6571: Gumowa przelotka z okrągłym kołnierzem o średnicy wewnętrznej 16 mm
7V-6571: Gumowa przelotka z okrągłym kołnierzem o średnicy wewnętrznej 16 mmIlość: 1
7X-7729: Podkładka sztywna o grubości 3 mm
7X-7729: Podkładka sztywna o grubości 3 mmIlość: 4
9X-3401: Złącze przewodu, złącze hydrauliczne trzpień zawor 13 A
9X-3401: Złącze przewodu, złącze hydrauliczne trzpień zawor 13 AIlość: 2
9X-2045: Wkręt z łbem grzybkowym o długości 20 mm
9X-2045: Wkręt z łbem grzybkowym o długości 20 mmIlość: 2
263-5928: Śruba z łbem płaskim o długości 25 mm
263-5928: Śruba z łbem płaskim o długości 25 mmIlość: 2
580-6292: BRACKET AS
580-6292: BRACKET ASIlość: 1
266-3314: Śruba sześciokątna z łbem kołnierzowym MR10
266-3314: Śruba sześciokątna z łbem kołnierzowym MR10Ilość: 4
2V-1771: Gumowa przelotka wiązki przewodów elektrycznych
2V-1771: Gumowa przelotka wiązki przewodów elektrycznychIlość: 2
7X-5331: Adapter kolankowy NPTF "9/16-18" x 1/4-18
7X-5331: Adapter kolankowy NPTF "9/16-18" x 1/4-18Ilość: 1
4H-2558: Gumowa przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 15,88mm
4H-2558: Gumowa przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 15,88mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 32 z 39Załaduj więcej
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 548-1650

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 548-1650

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

299D3 XE 299D2 XHP

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione