Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym
548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba sześciokątna Cat® o długości 30 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym
548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym
548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym
548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym
548-6090: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba sześciokątna Cat® o długości 30 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 548-6090

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (cale): 1,18
Bolt Length (in): 1.181
Długość (mm): 30,0
Bolt Length (mm): 30,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
materiał: Stop cynku,Stal węglowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 548-6090

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione