Strona główna562-1568: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
Strona główna562-1568: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
562-1568: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
562-1568: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
562-1568: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 562-1568

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This is a general purpose medium pressure high temperature hose made from PTFE inner tube and one braid of stainless steel wire reinformcement outer cover.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 562-1568
Overall Length (mm): 584,0
Weight (kg): 0,539
Material: Rubber & Steel Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 562-1568

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione