Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiNieregularne płyty574-0151: Płyta montażowa
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiNieregularne płyty
574-0151: Płyta montażowa
574-0151: Płyta montażowa

Płyta montażowa Cat®, drzwiczki dostępowe/wyświetlacz, wymiary: 277 X 191 X 2 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
574-0151: Płyta montażowa
574-0151: Płyta montażowa
574-0151: Płyta montażowa
574-0151: Płyta montażowa
574-0151: Płyta montażowa

Płyta montażowa Cat®, drzwiczki dostępowe/wyświetlacz, wymiary: 277 X 191 X 2 mm

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 574-0151
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 574-0151

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal
Standardowy kolor: czarny
Długość (mm): 277
Szerokość (mm): 190,9
Grubość (mm): 2
Rozmiar otworu (mm): 5.3 (8X), 7 (2X)
Długość (cale): 10,9
Szerokość (cale): 7,5
Grubość (cale): 0,1
Rozmiar otworu (cale): 0.21 (8X), 0.28 (2X)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 574-0151

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

120

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6T D6 XE D9 D2 D1 D4 D3 D6XE D10 D6 D11 D5 D8 D7

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem