Strona główna583-5740: Bracket Assembly
Strona główna583-5740: Bracket Assembly
583-5740: Bracket Assembly

Cat® Bracket Assembly (Control Kit)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
583-5740: Bracket Assembly
583-5740: Bracket Assembly
583-5740: Bracket Assembly
583-5740: Bracket Assembly
583-5740: Bracket Assembly

Cat® Bracket Assembly (Control Kit)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 583-5740

Jednostki miary

USAMetryczny
Overall Length (mm): 135,0
Overall Length (in): 5,31
Overall Height (mm): 83,0
Overall Height (in): 3,27
Overall Width (mm): 75,0
Overall Width (in): 2,95
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel,Carbon Steel
Material Thickness (mm): 3,0
Material Thickness (in): 0,12
Finish: Paint
Color: Black
Approx. Weight (kg): 0,19
Approx. Weight (lb): 0,4
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 583-5740

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione