Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePiana, izolacja i okładzinyNieregularne592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePiana, izolacja i okładzinyNieregularne592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm
592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm

Uszczelnienie szyby okna Cat® o grubości 5 mm stosowane w kabinie operatora

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm
592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm
592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm
592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm
592-8840: Uszczelka do szyb o grubości 5 mm

Uszczelnienie szyby okna Cat® o grubości 5 mm stosowane w kabinie operatora

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 592-8840

Jednostki miary

USAMetryczny
Przybliżona masa (kg): 0,0
Przybliżona masa (funty): 0,0
Opis materiału: Polieterouretan
Wysokość całkowita (cale): 33,82
Wysokość całkowita (mm): 859,0
Długość całkowita (cale): 45,25
Długość całkowita (mm): 1 149,4
Szerokość (cale): 0,2
Szerokość (mm): 5,0
Material: Acrylic Adhesive,Acoustical Insulation
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 592-8840

MINIKOPARKI

305.5 GC 307 305.5E2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione