Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneEmisja spalin i przepisy593-6100: T4 3512E WS KONWERSJA Z SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO NA DGB
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneEmisja spalin i przepisy593-6100: T4 3512E WS KONWERSJA Z SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO NA DGB
593-6100: T4 3512E WS KONWERSJA Z SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO NA DGB

Modernizacja - zastąpienie gazu w 85% szerokim zakresem jakości zapewnia niższe koszty eksploatacji, lepszą wydajność i niższe emisje. Zobacz TEJB9848 i M0116455 na publications.cat.com

Marka: Cat

fallback-image
593-6100: T4 3512E WS KONWERSJA Z SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO NA DGB

Modernizacja - zastąpienie gazu w 85% szerokim zakresem jakości zapewnia niższe koszty eksploatacji, lepszą wydajność i niższe emisje. Zobacz TEJB9848 i M0116455 na publications.cat.com

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

1P-2841: Stal element dystansowy o grubości 17,5 mm
1P-2841: Stal element dystansowy o grubości 17,5 mmIlość: 2
1W-4099: Pierścień ustalający o grubości 8,64 mm
1W-4099: Pierścień ustalający o grubości 8,64 mmIlość: 3
0S-1569: Gwintowana zewnętrzna śruba sześciokątna 5/8-11"r
0S-1569: Gwintowana zewnętrzna śruba sześciokątna 5/8-11"rIlość: 8
4K-5175: Śruba z łbem 12-punktowym 1/2''-13 x 1 1/2''
4K-5175: Śruba z łbem 12-punktowym 1/2''-13 x 1 1/2''Ilość: 16
7E-2630: Uszczelka miski olejowej o grubości 0,8 mm
7E-2630: Uszczelka miski olejowej o grubości 0,8 mmIlość: 1
5P-8291: Śruba ze łbem dwunastokątnym
5P-8291: Śruba ze łbem dwunastokątnymIlość: 4
552-3893: Wspornik rury wydechowej o wewnętrznej średnicy 127 mm
552-3893: Wspornik rury wydechowej o wewnętrznej średnicy 127 mmIlość: 1
428-9130: Uszczelka o maksymalnej średnicy wewnętrznej 118,50 mm
428-9130: Uszczelka o maksymalnej średnicy wewnętrznej 118,50 mmIlość: 18
474-9917: Zespół mieszka kolektora wylotowego o średnicy wewnętrznej 122 mm
474-9917: Zespół mieszka kolektora wylotowego o średnicy wewnętrznej 122 mmIlość: 2
453-3607: Uszczelnienie układu wydechowego
453-3607: Uszczelnienie układu wydechowegoIlość: 1
452-8452: Opaska zaciskowa rury
452-8452: Opaska zaciskowa ruryIlość: 1
3E-6735: pierścień O-Ring uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 91,67mm
3E-6735: pierścień O-Ring uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 91,67mmIlość: 1
443-5940: Zespół mieszków wydechowych o średnicy wewnętrznej 91,6 mm
443-5940: Zespół mieszków wydechowych o średnicy wewnętrznej 91,6 mmIlość: 3
345-0878: Zespół mieszków wydechowych
345-0878: Zespół mieszków wydechowychIlość: 1
8B-7979: Śruba imbusowa z gwintem 1/2-13
8B-7979: Śruba imbusowa z gwintem 1/2-13Ilość: 8
8N-3639: Element ustalający klamry rury
8N-3639: Element ustalający klamry ruryIlość: 2
447-7206: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 56,74 mm
447-7206: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 56,74 mmIlość: 4
437-7470: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem 3/8-16
437-7470: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem 3/8-16Ilość: 2
3E-7424: Opaska o stałym naciągu
3E-7424: Opaska o stałym naciąguIlość: 8
4P-7680: Element dystansowy kolektora wydechowego o grubości 15 mm
4P-7680: Element dystansowy kolektora wydechowego o grubości 15 mmIlość: 8
431-9373: Uchwyt wsparcia przewodów paliwowych
431-9373: Uchwyt wsparcia przewodów paliwowychIlość: 28
3H-7654: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
3H-7654: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mmIlość: 38
3P-6061: Uszczelka elementu złącznego przewodów wodnych o grubości 0,79 mm
3P-6061: Uszczelka elementu złącznego przewodów wodnych o grubości 0,79 mmIlość: 1
319-6698: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12x1.75
319-6698: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12x1.75Ilość: 2
2M-0849: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
2M-0849: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mmIlość: 22
2B-0947: Śruba z łbem sześciokątnym 1/2 '' - 13 x 2 1/4 ''
2B-0947: Śruba z łbem sześciokątnym 1/2 '' - 13 x 2 1/4 ''Ilość: 8
1B-3573: Śruba z łbem sześciokątnym 0,500-13
1B-3573: Śruba z łbem sześciokątnym 0,500-13Ilość: 3
1F-1609: Stalowy element dystansowy o grubości 40 mm
1F-1609: Stalowy element dystansowy o grubości 40 mmIlość: 1
267-8821: Podkładka o grubości 12 mm
267-8821: Podkładka o grubości 12 mmIlość: 8
298-6387: Pierścień uszczelniający O-ring o średnicy wewnętrznej 164,69 mm
298-6387: Pierścień uszczelniający O-ring o średnicy wewnętrznej 164,69 mmIlość: 1
249-2943: Śruba dwustronna
249-2943: Śruba dwustronnaIlość: 1
240-7032: Uszczelka wciskana w podstawę wahacza
240-7032: Uszczelka wciskana w podstawę wahaczaIlość: 12
Wyświetlanie 1 – 32 z 190Załaduj więcej
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 593-6100

0

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 593-6100

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 593-6100

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3512E 2016

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione