Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Zarejestruj się
Caterpillar
Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe silnika594-8046: Zestaw chłodnicy oleju
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe silnika594-8046: Zestaw chłodnicy oleju
594-8046: Zestaw chłodnicy oleju

ZESTAW CHŁODNICY OLEJU (16 PŁYT)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
594-8046: Zestaw chłodnicy oleju
594-8046: Zestaw chłodnicy oleju
594-8046: Zestaw chłodnicy oleju
594-8046: Zestaw chłodnicy oleju
594-8046: Zestaw chłodnicy oleju

ZESTAW CHŁODNICY OLEJU (16 PŁYT)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

594-8075: ZESTAW USZCZELKI – chłodnica oleju
594-8075: ZESTAW USZCZELKI – chłodnica olejuIlość: 1
102-9909: Śruba oporowa M10x1,5
102-9909: Śruba oporowa M10x1,5Ilość: 2
100-4003: Kołek interferencyjny gwintu M10
100-4003: Kołek interferencyjny gwintu M10Ilość: 2
6I-0594: TŁOKA
6I-0594: TŁOKAIlość: 4
Wyświetlanie 1 – 4 z 4
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 594-8046
materiał: Płyn antykorozyjny
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 594-8046

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C7.1

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

140 120M 2

SPYCHARKI KOŁOWE

814 814K

KOŁOWE MASZYNY ŚCINKOWO-UKŁADAJĄCE

2570C 2570D 2670C 2670D 563C 563D 573C 573D

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

816K 816

SILNIKI

C7.1

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

545D 535D 525D 555D

KOMPAKTORY DO GRUNTU

815K 815

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

963

ŁADOWARKI KOŁOWE

950GC 966F II 962M Z 962 966F 950K 962K 950M 950 962M 950M Z

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione