Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyRozdzielacze zaworowe hydrauliczne599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju
Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyRozdzielacze zaworowe hydrauliczne599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju
599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju

Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju Cat®, 402 kPa (50 psi)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju
599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju
599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju
599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju
599-4589: Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju

Zawór nadmiarowy ciśnienia oleju Cat®, 402 kPa (50 psi)

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 599-4589

Opis:
Zawory nadmiarowe, takie jak część nr 599-4589, zapobiegają powstawaniu nadmiernego ciśnienia poprzez uwolnienie płynu po osiągnięciu ustalonej wartości progowej.

Atrybuty:
• Zawór zwrotny nabojowy bezpośredniego działania
• Czujnik Ciśnienie 402 kPa
• Podłączenie procesowe: M18x1.5
• Długość: 49 mm (1.93 cala)

Zastosowania:
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 599-4589

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 0,95
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 24,0
Długość (cale): 1,93
Długość (mm): 49,0
materiał: Stal
Rozmiar gwintu (mm): M14X1,5
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 599-4589

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

249D 249D3 239D 239D3

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

257B 247B

WALCE WIBRACYJNE

CC4.0 CB1.8 CB1.7 CB-14 CB4.0 CB4.4

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

903 902 901

SILNIKI

C0.5 C2.2 CO.7 C1.7

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

BB-621C AP-255E

WALCE

CB-34B XW CB-36B CC-34B CB-34B

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

249D3 226D3 226B 226D 232B 232D 226B3 216B 232D3 236D3 242B

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

XQ20 C2.2 C0.5 C1.7 C1.1 3024C

MINIKOPARKI

301.8 304 305 301.5 304SR 303 SR 302.7CR 303CR 305.5 GC 305 CR

WALCE UNIWERSALNE

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C2.2 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C1.1 C1.5 XQP20 XQ20T4F

WALCE DO ASFALTU

CB2.7 GC CC2.7 GC CB2.5 GC

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione