Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
5F-9339: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5F-9339

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 8.5
Bolt Length (mm): 215,9
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Grip Length (in): 5,5
Grip Length (mm): 139,7
materiał: Stal,Stal węglowa
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5F-9339

ZGARNIARKI KOŁOWE

630A

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9G D9H D8H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione