Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm
5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm

Pierścień uszczelniający

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm
5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm
5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm
5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm
5K-5129: Pierścień uszczelniający toryczny o średnicy wewnętrznej 143,52 mm

Pierścień uszczelniający

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5K-5129

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: NBR (60),NBR — nitryl
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 6,2
Kompatybilny z: Syntetyczne środki smarne na bazie alfaolefin; glikol etylenowy; ropopochodne środki smarne; oleje i smary silikonowe; woda, ciecze chłodzące silnik na bazie wody
Średnica wewn. (cale): 5,65
Temperatura (°C): -40 – 100
Temperatura (°F): -40 – 212
Średnica wewn. (mm): 143,5
Aplikacje: Instalacje paliw o temperaturze otoczenia; instalacje LPG wysoko- i niskociśnieniowe; oleje hydrauliczne; uszczelnienia układu wspomagania; uszczelnienia termostatów chłodnic
Średnica wewn. uszczelnienia (mm): 143,52
Opis materiału: NBR to niezwykle wszechstronny materiał o dobrej odporności na ścieranie i przecięcie. Dobrze sprawdza się w układach powietrza, oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego/mocznika, oleju hydraulicznego i oleju do automatycznych skrzyń biegów. Nie nadaje się do biodiesla.
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,24
Niezgodne z: Płyny hamulcowe do pojazdów i samolotów; wysokie poziomy ozonu; ketony; płyny na bazie estrów fosforanowych; światło UV
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5K-5129

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12H 12G 24H 18M3 12M 24M 12K 120H 120G 24 14M3 12M 3 12M 2 16 120 14 18 160K 120M 160H 120K 160G 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120 GC 16H NA 140M 3 140M 2 135H 160H NA 140 GC 160H ES 120M 2 12H NA 16M 16M3 163H 14M-3 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140M 140K 163H NA 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 16H 16G 14L 140H NA 150 14M 130G 140K 2 160M 3 AWD 140H ES 140 143H 16GC 14H 120K 2 14G

CHALLENGER

65C 65B 65D 65 75C MTC755 75 MTC765 MTC735 MTC745

ZGARNIARKI KOŁOWE

615 623B 623E 615C 633E

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT18B IT12 IT28 IT28B

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

910

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

518 508

KOPARKI GĄSIENICOWE

225 215B 215C 215D 235 215 245

ŁADOWARKI KOŁOWE

G926 920 G910 926 930 926E 930R 930T

WALCE NA KOŁACH OGUMIONYCH

CW-14 PS-200B PS-150C PS-150B

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

583R 589 578

ZRYWAK SPULCHNIAJĄCY

12G 130G 140G 16G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione