Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPręty o przekroju kwadratowym, sześciokątnym i podłużnym5M-8627: KLOCEK
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPręty o przekroju kwadratowym, sześciokątnym i podłużnym5M-8627: KLOCEK
5M-8627: KLOCEK

Marka: Cat

fallback-image
5M-8627: KLOCEK

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5M-8627
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5M-8627

ZRYWAK

D5 5 4

ZGARNIARKI KOŁOWE

657 651 651E 657G 657E

GĄSIENICOWY CIĄGNIK ZRYWKOWY

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D11R D5H D11T D5H XL D4H III D4H D5B D4H XL

SPYCHARKA

4S 4P 5A 5P 5S 4A

KOPARKI GĄSIENICOWE

219D 229D 215D 225D 235C 235D

CIĄGNIKI KOŁOWE

657G

ŁADOWARKI KOŁOWE

994D 994

WCIĄGARKA

55 54 54H

PRZEDSIĘBIERNA

235C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione