Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność601-0271: Zestaw sterowania
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność
601-0271: Zestaw sterowania
601-0271: Zestaw sterowania

Zestaw sterowania - STEROWANIE OSPRZĘTEM Z JOYSTICKIEM Z TRZEMA ZAWORAMI DO UKŁADU KIEROWNICZEGO HMU

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
601-0271: Zestaw sterowania
601-0271: Zestaw sterowania

Zestaw sterowania - STEROWANIE OSPRZĘTEM Z JOYSTICKIEM Z TRZEMA ZAWORAMI DO UKŁADU KIEROWNICZEGO HMU

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

638-7255: 3 Valve Joystick Controller
638-7255: 3 Valve Joystick ControllerIlość: 1
520-7865: Elektrohydrauliczna płyta nośna sterowania o grubości 3 mm
520-7865: Elektrohydrauliczna płyta nośna sterowania o grubości 3 mmIlość: 1
577-9175: Naklejka - Sworzeń sterowania łyżką
577-9175: Naklejka - Sworzeń sterowania łyżkąIlość: 1
112-6646: Nakrętka zabezpieczająca sześciokątna M6 x 1 mm
112-6646: Nakrętka zabezpieczająca sześciokątna M6 x 1 mmIlość: 4
566-5640: Wiązka przewodów czujnika joysticka
566-5640: Wiązka przewodów czujnika joystickaIlość: 1
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mm
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mmIlość: 4
121-9870: Śruba z kratownicowym o długości 40 mm
121-9870: Śruba z kratownicowym o długości 40 mmIlość: 2
155-2274: ZŁĄCZE WTYKOWE
155-2274: ZŁĄCZE WTYKOWEIlość: 1
228-6089: przełącznik kołyskowy korek
228-6089: przełącznik kołyskowy korekIlość: 1
577-9167: 3-funkcyjna naklejka sterująca joystickiem
577-9167: 3-funkcyjna naklejka sterująca joystickiemIlość: 1
572-9642: Moduł klawiatury z 8 przyciskami, zasilany napięciem 32 V
572-9642: Moduł klawiatury z 8 przyciskami, zasilany napięciem 32 VIlość: 1
9X-2043: Śruba z łbem kratownicowym o długości 14 mm
9X-2043: Śruba z łbem kratownicowym o długości 14 mmIlość: 4
206-1667: Spinka zakończeniowa o szerokości 9,6 mm
206-1667: Spinka zakończeniowa o szerokości 9,6 mmIlość: 4
607-5890: Pokrywa dolnego panelu serwisowego
607-5890: Pokrywa dolnego panelu serwisowegoIlość: 1
3S-2093: Pasek na kabel o długości 202 mm
3S-2093: Pasek na kabel o długości 202 mmIlość: 1
374-7466: Wiązka przewodów elektrycznych AMP
374-7466: Wiązka przewodów elektrycznych AMPIlość: 1
9X-2045: Wkręt z łbem grzybkowym o długości 20 mm
9X-2045: Wkręt z łbem grzybkowym o długości 20 mmIlość: 5
Wyświetlanie 1 – 17 z 17
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 601-0271

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 601-0271

SPYCHARKI KOŁOWE

962 950 972 980 982 966

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem