Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy601-9236: Złącze przewodu giętkiego
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy601-9236: Złącze przewodu giętkiego
601-9236: Złącze przewodu giętkiego

Złączka przewodu giętkiego do transportu cieczy Cat®, stal ocynkowana, trwała złączka przewodu giętkiego -12MN, typ złącza: Z BSPP na złącze przewodu giętkiego, długość: 74 mm (2,90 cala)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
601-9236: Złącze przewodu giętkiego
601-9236: Złącze przewodu giętkiego
601-9236: Złącze przewodu giętkiego
601-9236: Złącze przewodu giętkiego
601-9236: Złącze przewodu giętkiego

Złączka przewodu giętkiego do transportu cieczy Cat®, stal ocynkowana, trwała złączka przewodu giętkiego -12MN, typ złącza: Z BSPP na złącze przewodu giętkiego, długość: 74 mm (2,90 cala)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 601-9236

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ: - 12MN Permanentny Wąż Sprzęganie
Typ złącza: Z BSPP na złącze przewodu giętkiego
materiał: Stal platerowana
Kształt: Prosty
Długość odcięcia (mm): 30,0
Długość (mm): 74,0
Rozmiar: G 3/4-14
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 32,0
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (mm): 19,0
Kompatybilny z: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R16, SAE 100R17
Długość odcięcia (cale): 1,18
Długość (cale): 2,9
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 1,26
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (cale): 0,75
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 601-9236

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione