Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie628-1585: Podkładka termiczna o grubości 0,38 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie628-1585: Podkładka termiczna o grubości 0,38 mm
628-1585: Podkładka termiczna o grubości 0,38 mm

Cat® 0.38mm Thick Thermal Pad mounted on the resistor to enhance the heat transfer from the Resistor

Marka: Cat

fallback-image
628-1585: Podkładka termiczna o grubości 0,38 mm

Cat® 0.38mm Thick Thermal Pad mounted on the resistor to enhance the heat transfer from the Resistor

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 628-1585

A Thermal Pad is mounted on the resistor to facilitate the transfer of heat generated by the resistor to its surrounding environment. The thermal pad is made of a thermally conductive material acrylic, that has good thermal conductivity properties. It is placed in direct contact with the resistor to provide a thermal pathway for heat dissipation.

Attributes:
• Prevent overheating and ensure optimal operating temperatures
• Provide consistent thermal conductivity over a wide range of temperatures

Applications:
A Thermal Pad enhances the heat transfer from the resistor to the surrounding environment, preventing the resistor from overheating and potentially damaging other parts or affecting the overall performance of the circuit.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 628-1585
materiał: Silikon / MQ / VMQ / PMQ, klej
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 628-1585

CIĘŻARÓWKI

794 AC

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

794 AC 796 AC 798 AC 798

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione