Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe
6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm
6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm

PODKŁADKA PŁASKA

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm
6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm
6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm
6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm
6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm

PODKŁADKA PŁASKA

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Zasadniczo gwarancja na części zakupione w witrynie Parts.Cat.Com wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, zgodnie z definicją przedstawioną w Ograniczonej gwarancji Caterpillar. Gwarancja na części obejmuje wady materiałowe i produkcyjne w całym okresie gwarancji od momentu zainstalowania. W celu uzyskania pełnych informacji na temat gwarancji należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.
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
Schemat części do 6V-4316
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 6V-4316

Opis:
element złączny Cat® są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. To informacje, których nie mają inni producenci. Elementy mają trwałość przewidzianą do planowego remontu lub na cały okres eksploatacji maszyny. Teoretycznie wydaje się, że do maszyny można zastosować osprzęt i elementy mocujące innych firm, jednak żadna z nich nie zna sprzętu Cat tak jak my.

Atrybuty:
•Cat Element złączny spełniają rygorystyczne Specyfikacje i cechują się trwałością, niezawodnością, productivity
*Wytrzymałość i jakość — element złączny spełniają z zapasem wymagania norm ISO, ASTM, ASME i SAE.
•Cat Śruba, nakrętki i podkładka działają jak jeden zintegrowany system, zapewniając najwyższą możliwą siła zacisku.
•Powłoki spełniają specjalne wymagania konkretnych zastosowań (RoHS zgodne).

Zastosowania:
Cat Śruba i pasujące podkładki i nakrętki utwardzane tworzą wydajność oparty system zapewniający jednorodnie duże siły zacisk (elektryczny). Możesz zaufać częściom mocującym i elementom złącznym Cat, które wspomagają budowę, konserwację lub naprawę w przypadku większości maszyn i zastosowań warsztatowych na całym świecie.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z niklem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6V-4316

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: STAL HARTOWANA
Typ podkładki: PODKŁADKA PŁASKA
Pasuje do śrub o rozmiarach (mm): M16
Pokrycie: Cynkowanie płatkowe zapewnia dobre i bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne oraz powtarzalne zachowanie w montażu dzięki zintegrowanym właściwościom smarnym. Odporność na mgłę solną: 720 godzin do pojawienia się czerwonej rdzy. Kolor powłoki: czarny (M12 i mniejsze), szary (większe niż M12).
Średnica zewn. (cale): 1,378
Średnica zewn. (mm): 35
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6V-4316

TRACK-TYPE TRACTOR

D4H D4H XL D4H III

PIPELAYER

PL61

TRACK SKIDDER

D4HTSK III

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem