Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika6V-9725: ZESTAW USZCZELEK UKŁADU PALIWOWEGO
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika6V-9725: ZESTAW USZCZELEK UKŁADU PALIWOWEGO
6V-9725: ZESTAW USZCZELEK UKŁADU PALIWOWEGO

Zestaw układu paliwowego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6V-9725: ZESTAW USZCZELEK UKŁADU PALIWOWEGO
6V-9725: ZESTAW USZCZELEK UKŁADU PALIWOWEGO
6V-9725: ZESTAW USZCZELEK UKŁADU PALIWOWEGO

Zestaw układu paliwowego

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

2W-5447: Uszczelka kołnierz wydech o grubości 0,79mm
2W-5447: Uszczelka kołnierz wydech o grubości 0,79mmIlość: 1
2P-8643: Uszczelka przewód paliwowych o grubości 0,78mm
2P-8643: Uszczelka przewód paliwowych o grubości 0,78mmIlość: 1
4W-4616: Uszczelka czteropierścieniowa o średn. wewn. 21,89 mm
4W-4616: Uszczelka czteropierścieniowa o średn. wewn. 21,89 mmIlość: 1
5P-5601: Uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,05 mm
5P-5601: Uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,05 mmIlość: 1
4J-8997: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 28,17 mm
4J-8997: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 28,17 mmIlość: 1
214-7567: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 10,52 mm
214-7567: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 10,52 mmIlość: 2
5F-9144: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 7,65 mm
5F-9144: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 7,65 mmIlość: 1
3J-1907: O-ring o średnicy wewnętrznej 11,89 mm
3J-1907: O-ring o średnicy wewnętrznej 11,89 mmIlość: 11
1V-6341: Trójkątna podkładka uszczelniająca
1V-6341: Trójkątna podkładka uszczelniającaIlość: 2
144-0482: Uszczelka pokrywy galerii pompy paliwa o grubości 0,8 mm
144-0482: Uszczelka pokrywy galerii pompy paliwa o grubości 0,8 mmIlość: 1
4W-0436: Uszczelka klapowa z poczwórnym pierścieniem o średnicy wewnętrznej 88,65 mm
4W-0436: Uszczelka klapowa z poczwórnym pierścieniem o średnicy wewnętrznej 88,65 mmIlość: 1
5P-7813: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 7,65 mm
5P-7813: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 7,65 mmIlość: 2
8N-3776: Uszczelka pokrywy zapadki regulatora
8N-3776: Uszczelka pokrywy zapadki regulatoraIlość: 1
138-9507: Uszczelka wargowa o średnicy wału 15,88 mm
138-9507: Uszczelka wargowa o średnicy wału 15,88 mmIlość: 2
144-0478: Uszczelka pokrywy regulatora o grubości 0,8 mm
144-0478: Uszczelka pokrywy regulatora o grubości 0,8 mmIlość: 1
144-0481: Uszczelka regulatora i wtryskiwacza paliwa o grubości 0,8 mm
144-0481: Uszczelka regulatora i wtryskiwacza paliwa o grubości 0,8 mmIlość: 1
5P-8215: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 39,34 mm
5P-8215: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 39,34 mmIlość: 1
5P-6620: Pierścień O-Ring Uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 14 mm
5P-6620: Pierścień O-Ring Uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 14 mmIlość: 1
4W-0435: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 25 mm
4W-0435: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 25 mmIlość: 1
298-6387: Pierścień uszczelniający O-ring o średnicy wewnętrznej 164,69 mm
298-6387: Pierścień uszczelniający O-ring o średnicy wewnętrznej 164,69 mmIlość: 1
317-0808: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 10,82 mm
317-0808: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 10,82 mmIlość: 1
1P-0436: uszczelka przewodów filtra paliwa o grubości 1,2 mm
1P-0436: uszczelka przewodów filtra paliwa o grubości 1,2 mmIlość: 1
2D-6392: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 6,07 mm
2D-6392: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 6,07 mmIlość: 1
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 3
2N-3350: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 21,59 mm
2N-3350: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 21,59 mmIlość: 1
8J-4351: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 44,04 mm
8J-4351: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 44,04 mmIlość: 2
1S-0004: PIERŚCIEŃ O-RING
1S-0004: PIERŚCIEŃ O-RINGIlość: 1
3D-2898: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 48,90 mm
3D-2898: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 48,90 mmIlość: 1
3L-6768: Pierścień o-ring
3L-6768: Pierścień o-ringIlość: 1
3K-9738: Pierścień uszczelniający o-ring tłoka pompy tankowania paliwa
3K-9738: Pierścień uszczelniający o-ring tłoka pompy tankowania paliwaIlość: 1
8N-3761: Uszczelka regulatora o grubości 0,8 mm
8N-3761: Uszczelka regulatora o grubości 0,8 mmIlość: 1
4N-0260: Uszczelka wargowa wału o średnicy 6,35 mm
4N-0260: Uszczelka wargowa wału o średnicy 6,35 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 32 z 45Załaduj więcej
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6V-9725
Zawartość zestawu: Uszczelki, uszczelnienia, podkładki
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6V-9725

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3406B

STABILIZATOR PODŁOŻA

SS-250

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3406B

GENERATORY

SR4

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RR-250

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione