Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe6Y-6235: Łożysko
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
6Y-6235: Łożysko
6Y-6235: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6Y-6235: Łożysko
6Y-6235: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 6Y-6235
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6Y-6235

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 64
Inside Diameter (in): 2,52
Outside Diameter (mm): 77
Outside Diameter (in): 3,02
Overall Length (mm): 35
Overall Length (in): 1,38
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 35
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 77
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 64
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6Y-6235

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D4H D4H XL D4H III 4P

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

517 D4HTSK III

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem