Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy7E-1456: Złącze portu pierścienia uszczelniającego o długości 134,99 mm
Strona główna
Przewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy
7E-1456: Złącze portu pierścienia uszczelniającego o długości 134,99 mm
7E-1456: Złącze portu pierścienia uszczelniającego o długości 134,99 mm

Złącze portu Cat® z pierścieniem o-ring do przewodów wodnych

Marka: Cat

fallback-image
7E-1456: Złącze portu pierścienia uszczelniającego o długości 134,99 mm

Złącze portu Cat® z pierścieniem o-ring do przewodów wodnych

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 7E-1456
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7E-1456

Jednostki miary

USAMetryczny
Uszczelka odporna na działanie cieczy chłodzącej i mocznika: 291-8145 (1-3/16-12), 6V-5063 (1-1/16-12)
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 1,37
Uszczelka odporna na działanie oleju i paliwa: 238-5082 (1-1/16-12), 238-5083 (1-3/16-12)
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 34,92
Długość (cale): 5,31
Uszczelka odporna na działanie oleju przekładniowego i hydraulicznego: 3D-2824 (1-1/16-12), 4K-1388 (1-3/16-12)
Długość (mm): 134,99
Rozmiar: 1-1/16-12, 1-3/16-12
Masa (kg): 0,18
Masa (funty): 0,4
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7E-1456

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3516B 3516B 3516 G3520B G3516

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

G3516B G3520B 3516C 3516B G3516 3516 3512 3516B 3512B 3512B 3516B

GENERATORY

SR4 SR4B

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

793C

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

3516B

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

G3516B G3520B

Wyświetl więcej
Powiązane części
238-5083
238-5083: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 26,62 mm
Sprawdź cenę
6V-5063
6V-5063: Gumowy pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 23,47 mm
Sprawdź cenę
238-5082
238-5082: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 23,47 mm
Sprawdź cenę
4K-1388
4K-1388: uszczelnienie-pierścień O-RING-STOR
Sprawdź cenę
3D-2824
3D-2824: Pierścień uszczelniający O-ring o średnicy wewnętrznej 23,47 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem