Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe7J-5358: Tuleja
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
7J-5358: Tuleja
7J-5358: Tuleja

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7J-5358: Tuleja
7J-5358: Tuleja

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 7J-5358
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7J-5358

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 32
Inside Diameter (in): 1,25
Outside Diameter (mm): 44
Outside Diameter (in): 1,75
Overall Length (mm): 25
Overall Length (in): 1
materiał: Stale P/M
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 25
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 44
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 32
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7J-5358

ZGARNIARKI KOŁOWE

613G 613 613C 613C II 613B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem