Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7X-0364: Śruba
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7X-0364: Śruba
7X-0364: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-0364: Śruba
7X-0364: Śruba
7X-0364: Śruba
7X-0364: Śruba
7X-0364: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 7X-0364
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-0364

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 8,5
Bolt Length (mm): 215,9
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Head Height (in): 0,48
Pokrycie: Cynkowa powłoka galwaniczna (natrysk solą 96 h)
Grip Length (in): 6,75
Drive (in): 15/16
materiał: STAL,Stal węglowa,Stop cynku
Długość uchwytu (mm): 171,45
Rozmiar: Gwint zwykły UNC
Rozmiar gwintu (cale -TPI) (cale): 5/8-11
Opis materiału: SAE J429 Gatunek 8 (ISO klasa 10,9)
Długość całkowita (mm): 215,9
Szerokość głowicy — 5 (cale): 0,94
Wysokość głowicy — 4 (cale): 0,48
Długość uchwytu — 2 (cale): 6,75
Napęd (mm): 23,8125
Rozmiar gwintu (mm): 0,625
Skok gwintu otworu: 11
Długość całkowita śruby — 3 (cale): 8 1/2
Wykończenie: Ocynkowane
Wysokość głowicy (mm): 11,90625
Klasa twardości: 8
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,025
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-0364

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3412C

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

CPT372

ZGARNIARKI KOŁOWE

633E

GENERATORY

SR4

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM-300 RM-350B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D3C II D3C

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3412 3412C PM3412

Wyświetl więcej
Powiązane części
3J-5169
3J-5169: Sześciokątna nakrętka zgrzewana 5/8 cala-11
Sprawdź cenę
3E-9861
3E-9861: Nakrętka sześciokątna 5/8''-11
Sprawdź cenę
7X-0515
7X-0515: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17 mm
Sprawdź cenę
8T-4122
8T-4122: Podkładka sztywna o grubości 3,5 mm
Sprawdź cenę
7X-0448
7X-0448: Nakrętka sześciokątna 0,625"r
Sprawdź cenę
3K-2889
3K-2889: Przeciwnakrętka alternatora z gwintem #5/8-11
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem