Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7X-0374: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem 3/4-10
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7X-0374: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem 3/4-10
7X-0374: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem 3/4-10

Śruba samozabezpieczająca Cat® 3/4-10 z łbem sześciokątnym i długością 146,05mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-0374: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem 3/4-10

Śruba samozabezpieczająca Cat® 3/4-10 z łbem sześciokątnym i długością 146,05mm

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7X-0374
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-0374

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 5,75
Bolt Length (mm): 146,05
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Wysokość głowicy (cale): 0,58
Pokrycie: Ocynkowane
Długość uchwytu (cale): 4
Napęd (cale): 1 1/8
Grip Length (mm): 101,6
materiał: Stal,Stal węglowa,Stop cynku
Rozmiar: Gwint zwykły UNC
Rozmiar gwintu (cale -TPI) (cale): 3/4-10
Opis materiału: SAE J429 gatunek 8, oznaczenie na głowicy - 6 linii rozchodzących się promieniście (końcowa wytrzymałość na rozciąganie 150 ksi)
Szerokość głowicy — 5 (cale): 1,13
Wysokość głowicy — 4 (cale): 0,58
Długość uchwytu — 2 (cale): 4,00
Długość całkowita śruby — 3 (cale): 5 3/4
Wykończenie: Ocynkowane
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-0374

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

XQ425 C13 XQ375 C13 XQ350

SPYCHARKI KOŁOWE

824C 966F II 960F 966F 950F 970F 950F II

ZGARNIARKI KOŁOWE

631D 631G 637G 637D 633D 627G 627F 627E 637E 637G

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

R1700 II R1300

OSPRZĘT ROBOCZY

931 D3

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM-250C RM-350B RM-350 SS-250 SS-250B RR-250 RR-250B SM-350

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D3B D3C D4B D10N D4C D3C II D6R D6R II 3 10 824S 4P 10SU 10U

KOPARKI GĄSIENICOWE

219D 215B 215C 215D 219

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

59N 59L 53 58L 59

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

931B 935C 931C 935B

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

789G 785D 789D 789 789D 785C 785D

WALCE DO ASFALTU

CP-323 CS-583 CS-323

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem