Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''
7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''

Calowe

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''
7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''
7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''
7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''
7X-0375: Śruba z łbem sześciokątnym 3/4''-10 x 5''

Calowe

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7X-0375
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-0375

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 5
Bolt Length (mm): 127
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Ocynkowane
Długość uchwytu (cale): 3,25
Długość uchwytu (mm): 82,55
materiał: Stal,Stal węglowa,Stop cynku
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-0375

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

56H 59N 59L 58L 53 55 54 59 D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517

CIĄGNIKI BRODZĄCE

D7R II

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3406C G3406 3304B 3306B C15 3512C 3456 3406C 3406E 3516C

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

SPF343C SPF343 G3406

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AE40 AD45 AD40

ZGARNIARKI KOŁOWE

631K 627 621 637 627K LRC 631 621K 627K 637K 657 651 631G 651 657G 621G 621H 613C II 627G 627H 637G 637K 631G 631E 621E 621G 621F 637K 637E 637G 627G 627F 627E

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

R1300G R1300 7495 HF 7495

MINIKOPARKI

303.5E 307E2 301.7D CR 305.5E 303.5E2 CR 305.5E2 CR 301.4C 305E2 CR 305E 302.4D 301.7D 308E2 CR 302.7D

MASZYNY ROLNICZE DO UPRAWY

TL4 31 TL4 36 TL4 24 TL4 27

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

931C II 935C 935B 931B 931C 935C II

KOPARKI GĄSIENICOWE

235C 215C 215D 225B 225D 219D 229D 229 231D 219 235B 235C 235D 245 245D 245B

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

798 AC 785D 798 789D 796 AC 794 AC D10R 773F 794 AC 785C 785D 785B 775F 789C 789D 789B 784C 784B

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

TH48-E70 TH55 C15

WALCE DO ASFALTU

CS-573 CS-583

GENERATORY

SR4

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

BG-2455C AP-800 AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1055B AS2251 10 FT AS2301

OSPRZĘT ROBOCZY

BRX118 BRX418 BRX318 D3 931 A19B A68 A7B A7 A23 A26 A41 A19 A26B A14B A13 A11

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

RT80 RT100 TH255C

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

572R II 561H

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

120H 120K 120 GC 135H 160H ES 12H NA 163H 120H ES 160 140K 140H 16H 140H NA 140K 2 140 143H 16GC 14H 12H 12K 160K 160H 16H NA 160H NA 140 GC 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES 120K 2

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D400E II D250E II D300E D250E D350E II D400E II D300E II

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

530B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6H XL D6H XR D6G2 LGP D6H II D7R LGP D4H III D6R II D3B D4B D5H XL D7R SERIES D4H D5C D5H D6R D6G D6H D7R D8R D8R II D9N DEUCE D6G2 XL D4H XL D10N D10R D11N D7R II D7R XR D5 11 10 3 6 5 4 10SU 6SU 11SU 4S 4P 6 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 11U 10U 5A PAT D5C PAT 4A

MASZYNY LEŚNE

227

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

815F II 815K 815B 815 815F

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3516C 3406C 3406B 3456 3304B 3306B

Wyświetl więcej
Powiązane części
3E-9862
3E-9862: Nakrętka zabezpieczająca 3/4''-10
Sprawdź cenę
1K-6870
1K-6870: Sześciokątna przeciwnakrętka 3/4"r
Sprawdź cenę
8T-4994
8T-4994: Podkładka sztywna o grubości 3,5 mm
Sprawdź cenę
6V-8182
6V-8182: Nakrętka sześciokątna 0,750 cala
Sprawdź cenę
7X-0582
7X-0582: Podkładka o średnicy wewnętrznej 20 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem