Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7X-0418: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 9 1/2''
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7X-0418: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 9 1/2''
7X-0418: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 9 1/2''

Calowe

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-0418: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 9 1/2''

Calowe

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
7X-04187X-0418
3G-94013G-9401
6P-88296P-8829
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7X-0418
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-0418

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 9,5
Bolt Length (mm): 241,3
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Ocynkowane
Długość uchwytu (cale): 7
Grip Length (mm): 177,8
materiał: Stal,Stal węglowa,Stop cynku
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-0418

SPYCHARKI KOŁOWE

854G 854K 854

ZGARNIARKI KOŁOWE

615 615C

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R D7H D10N D10R D11N D11 D7R LGP D9T D9R D11R D11T D7R II D7R XR 11 7 7SU 11U 7A 7S 7U 11SU 7S LGP

KOPARKI GĄSIENICOWE

375-A L

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

57H 57

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

939 933 931C II 935C II

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777C 777B 777D 777F

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

572R 572R II

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TL642C

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

257B 257 247 247B

WALCE DO ASFALTU

CS-431C CP-433C CS-573C CS-433C CS-563C CP-563C CS-583C

Wyświetl więcej
Powiązane części
6V-8190
6V-8190: 1"-8 nakrętka sześciokątna
Sprawdź cenę
8T-5361
8T-5361: Podkładka sztywna o grubości 5 mm
Sprawdź cenę
3E-9864
3E-9864: Przeciwnakrętka rozmiaru ostrza śnieżnego nr 1-8
Sprawdź cenę
6K-3632
6K-3632: Stożkowa przeciwnakrętka 1"r
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem