Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''
7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''
7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''
7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''
7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''
7X-0444: Śruba z łbem sześciokątnym 1''-8 x 6 1/2''

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
7X-04447X-0444
6P-88296P-8829
3J-19073J-1907
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7X-0444
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-0444

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 6,5
Bolt Length (mm): 165,1
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Ocynkowane
Długość uchwytu (cale): 4
Grip Length (mm): 101,6
materiał: Stal,Stal węglowa,Stop cynku
Rozmiar śruby (cale): 1
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-0444

OSPRZĘT ROBOCZY

931 D3 PR-1000C PR-1000

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

53 56 56H 527 517

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3512C 3512B 3516B

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

SPS342 SPS343 SPF343C SPF743 SPF343 SPT343 SPT342 3516B 3512B 3512C

CHALLENGER

VFS70 VFS50

SPYCHARKI KOŁOWE

824C 936E 936F 988B 926 980C 936 926E G936 994D

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AE40 AE40 II AD45 AD40

ZGARNIARKI KOŁOWE

611 621G 627G 615C II 627G 627F 621G 621F

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D400E D250E D25D D350E D350D D30D D250E II D300E D300E II

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

R1700 II R1600 R1700G R2900

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM-350B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6H XL D6H XR D6G2 LGP D10T2 D6H II D3C II D6G2 XL D5R LGP D6R II D3C III D4C III D3C D4C II D10N D5C III D10R D4C D10T D5C D5R XL D6R D6G D6H 3 6 4P 6 D5C PATLGP 6A 6S 6SU 5A PAT D5C PAT

MASZYNY LEŚNE

227

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

933C 931C II 935C 953C 939 933 931B 931C 939C 935C II

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

772 773GC 771D 771C 772G 772G OEM 772G 69D 772 770 769D 769C

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

3512E CX38-P892 3512B 3512C

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

825C 826C

Wyświetl więcej
Powiązane części
6K-3632
6K-3632: Stożkowa przeciwnakrętka 1"r
Sprawdź cenę
6V-8190
6V-8190: 1"-8 nakrętka sześciokątna
Sprawdź cenę
8T-5361
8T-5361: Podkładka sztywna o grubości 5 mm
Sprawdź cenę
3E-9864
3E-9864: Przeciwnakrętka rozmiaru ostrza śnieżnego nr 1-8
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem