Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7Y-5244: Śruba imbusowa
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7Y-5244: Śruba imbusowa
7Y-5244: Śruba imbusowa

Śruba imbusowa

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7Y-5244: Śruba imbusowa
7Y-5244: Śruba imbusowa
7Y-5244: Śruba imbusowa
7Y-5244: Śruba imbusowa
7Y-5244: Śruba imbusowa

Śruba imbusowa

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7Y-5244
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7Y-5244

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M16x2
Bolt Length (mm): 260
Długość uchwytu (mm): 216
materiał: Stal stopowa,STAL
Bolt Length (in): 10,236
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 8,504
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7Y-5244

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3295

OSPRZĘT ROBOCZY

S3070

KOPARKI GĄSIENICOWE

330-A 390F 390F L 330-A LN 352F 374F 330 LN 330 L 322 L 330-A L 349F LXE 325 L 325-A L 325-A FM L 352F XE VG 322-A L 330-A L 374F L 390F

ROZWIĄZANIA OEM

OEMS

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem