Strona głównaUkłady hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementyUszczelnienia do siłowników hydraulicznych8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm
Strona główna
Układy hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementyUszczelnienia do siłowników hydraulicznych
8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm
8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm

Plastikowy pierścień ślizgowy Cat® o średnicy wewnętrznej 82,5 mm stosowany w głowicy siłownika hydraulicznego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm
8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm
8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm
8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm
8C-9101: Pierścień ślizgowy o średnicy wewnętrznej 82,5 mm

Plastikowy pierścień ślizgowy Cat® o średnicy wewnętrznej 82,5 mm stosowany w głowicy siłownika hydraulicznego

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8C-9101
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8C-9101

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica rowka — B (+/-0,001 cala) (cale): 3,37
Szerokość rowka — A (+/-0,003 cala) (cale): 1,12
Średnica tłoczyska (cale): 3,25
Średnica rowka — B (+/-0,0254 mm) (mm): 85,63
Średnica tłoczyska (mm): 82,55
Szerokość rowka — A (+/-0,0762 mm) (mm): 28,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8C-9101

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

24H 24M 24

SPYCHARKI KOŁOWE

854 844 844H 854G 854K 844K 950G II 990 II 950G 962G 992G 990K 990H 992K 990

ZGARNIARKI KOŁOWE

657G 651E 623G 623F 657G 657E

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT62H

MASZYNY LEŚNE

TK752 552 532 TK732 1190T 2491 2391 522B 522 TK722 552 2 1290T

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem