Strona główna8E-8986: NAKŁADKA OGNIWA
Strona główna8E-8986: NAKŁADKA OGNIWA
8E-8986: NAKŁADKA OGNIWA

Główna nakładka ogniwa gąsienicy (z podwójną ostrogą, przeciwpoślizgowa)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8E-8986: NAKŁADKA OGNIWA
8E-8986: NAKŁADKA OGNIWA
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Główna nakładka ogniwa gąsienicy (z podwójną ostrogą, przeciwpoślizgowa)

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8E-8986
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8E-8986

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar śruby (mm): 3/4
Podziałka ogniwa gąsienicy (cale): 8,5
Szerokość nakładki ogniwa (cale): 22,047
Podziałka ogniwa gąsienicy (mm): 215,9
Rozmiar śruby (cale): 3/4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50,8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172,4
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 560
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8E-8986

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem