Strona głównaPodwoziaOsprzęt podwoziaPodkładki8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm
Strona główna
PodwoziaOsprzęt podwoziaPodkładki
8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm
8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm

Podkładka uszczelniająca

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm
8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm
8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm
8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm
8M-7231: Podkładka talerzowa o grubości 1,7 mm

Podkładka uszczelniająca

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8M-7231
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8M-7231

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal węglowa,Stop cynku
Grubość (cale): 0,067
Średnica wewn. (cale): 1,8
Średnica wewn. (mm): 45,72
Typ podkładki: Sprężynowy-stożkowy
Typ nakładek ogniw gąsienic: Do ciężkich prac, z pojedynczą ostrogą, trapezowa
Pokrycie: Fosforan cynku + olej
Średnica zewn. (mm): 63,63
Grubość (mm): 1,7
Średnica zewn. (cale): 2,505
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8M-7231

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6G2 XL D6C D6D 951 955 6 4 143 153 141 163 140 6S 977A 6A

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

55

KOPARKI GĄSIENICOWE

229 345D L 225 349D L 229D EL300B 231D 225B 349D2 L 349D2 235 349D 345D E300B

MASZYNY LEŚNE

227

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

977D 977H 955K 977K 955L 963K 963

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione