Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego
Strona głównaUkład napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego
8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego

Przekładnia zębata stożkowa Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego
8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego
8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego
8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego
8R-1704: Przekładnia zębata stożkowa mechanizmu różnicowego

Przekładnia zębata stożkowa Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8R-1704

Jednostki miary

USAMetryczny
Wysokość (cale): 2,3
Opis materiału: Stal
Średnica zewn. (mm): 135,4
Wysokość (mm): 57,5
Średnica zewn. (cale): 5,3
Material: Alloy Steel,Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8R-1704

WOZY ODSTAWCZE

R1300 R1300G R1300G II

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT38G IT38F IT38G II

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D350E II 730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 725C2 735 D300E II

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

525 515

WOZIDŁA Z WYRZUTNIKIEM

730C2 EJ 730 730C

ŁADOWARKI KOŁOWE

938G II 938G 938F 936F 950G 960F 950F 962G 950F II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione