Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm
8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm

Pakiet podkładek regulacyjnych

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm
8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm
8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm
8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm
8X-8439: Podkładka regulacyjna o grubości 4,47 mm

Pakiet podkładek regulacyjnych

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
8X-84398X-8439
8X-68348X-6834
8W-69108W-6910
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8X-8439
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8X-8439

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar otworu (cale): 0,543
Rozmiar otworu (mm): 13,8
Średnica wewn. (cale): 11,181
Średnica wewn. (mm): 284
materiał: Stalowa podkładka regulacyjna
Średnica zewn. (cale): 14,33
Średnica zewn. (mm): 364
Grubość całkowita (cale): 0,153
Grubość całkowita (mm): 3,9
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8X-8439

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

789C 789D 789 789B 789G 789 789D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem