Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe9J-9487: Łożysko
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
9J-9487: Łożysko
9J-9487: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9J-9487: Łożysko
9J-9487: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 9J-9487
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9J-9487

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 89
Inside Diameter (in): 3,51
Outside Diameter (mm): 102
Outside Diameter (in): 4
Overall Length (mm): 95
Overall Length (in): 3,75
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 95
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 102
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 89
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9J-9487

ZGARNIARKI KOŁOWE

657B 651B 641B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9L 9 9U 9C 9S

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

59

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem