Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe9K-8423: Łożysko
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
9K-8423: Łożysko
9K-8423: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9K-8423: Łożysko
9K-8423: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 9K-8423
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9K-8423

Jednostki miary

USAMetryczny
Rowek wewnętrzny: Tak
Inside Diameter (mm): 89
Inside Diameter (in): 3,51
Outside Diameter (mm): 105
Outside Diameter (in): 4,13
Overall Length (mm): 111
Overall Length (in): 4,38
Type: STRAIGHT SLEEVE
materiał: Stal
Przybliżona długość całkowita (mm): 111
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 105
Otwory poprzeczne: Tak
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 89
Rowek zewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9K-8423

KOPARKI GĄSIENICOWE

235C 231D 235B 235C 235 235D

MASZYNY LEŚNE

227

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

963D 963B 963C 963 963K

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem