Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe9K-9158: Łożysko
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
9K-9158: Łożysko
9K-9158: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9K-9158: Łożysko
9K-9158: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 9K-9158
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9K-9158

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 95
Inside Diameter (in): 3,75
Outside Diameter (mm): 111
Outside Diameter (in): 4,38
Overall Length (mm): 30
Overall Length (in): 1,18
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 30
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 111
Otwory poprzeczne: Tak
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 95
Rowek zewnętrzny: Tak
Rowek wewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9K-9158

SPYCHARKI KOŁOWE

966R 966C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem