Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm
9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm

Gumowy pierścień uszczelniający Cat® do przekładni głównej i koła

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm
9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm
9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm
9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm
9X-3969: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 238,76 mm

Gumowy pierścień uszczelniający Cat® do przekładni głównej i koła

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 9X-3969
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9X-3969

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: NBR — nitryl
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Opis materiału: NBR to niezwykle wszechstronny materiał o dobrej odporności na ścieranie i przecięcie. Dobrze sprawdza się w układach powietrza, oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego/mocznika, oleju hydraulicznego i oleju do automatycznych skrzyń biegów. Nie nadaje się do biodiesla.
Wysokość przekroju poprzecznego (cale): 0,13
Średnica wewn. (cale): 9,4
Grubość osiowa (mm): 3
Szerokość przekroju poprzecznego (mm): 3,2
Grubość promieniowa (mm): 3
Wysokość przekroju poprzecznego (mm): 3,2
Średnica wewn. (mm): 239
Szerokość przekroju poprzecznego (cale): 0,13
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9X-3969

SPYCHARKI KOŁOWE

936E G936 936 930R 930T

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D300D 730 D20D D250E D250D D250B 725C D250E II D300B 725

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

508 518 FB518

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem