Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty0L-0639: Śruba sześciokątna 3/8-24
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
0L-0639: Śruba sześciokątna 3/8-24
0L-0639: Śruba sześciokątna 3/8-24

Śruba z łbem sześciokątnym Cat® to element złączny zapewniający bezpieczne i niezawodne złącze dzięki sześciokątnym łbom

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
0L-0639: Śruba sześciokątna 3/8-24

Śruba z łbem sześciokątnym Cat® to element złączny zapewniający bezpieczne i niezawodne złącze dzięki sześciokątnym łbom

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
element złączny Cat® są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. To informacje, których nie mają inni producenci. Elementy mają trwałość przewidzianą do planowego remontu lub na cały okres eksploatacji maszyny. Teoretycznie wydaje się, że do maszyny można zastosować osprzęt i elementy mocujące innych firm, jednak żadna z nich nie zna sprzętu Cat tak jak my.
Śruba/wkręty z łbem sześciokątnym zapewniają najbardziej niezawodne właściwości napędowe.

Atrybuty:
•Cat Elementy złączne spełniają rygorystyczne Specyfikacje i cechują się trwałością, niezawodnością, productivity
*Wytrzymałość i jakość — element złączny spełniają z zapasem wymagania norm ISO, ASTM, ASME i SAE.
•Cat Śruba, nakrętki i podkładka działają jak jeden zintegrowany system, zapewniając najwyższą możliwą siła zacisku.
•Powłoki spełniają specjalne wymagania konkretnych zastosowań (RoHS zgodne).

Zastosowania:
Cat Nasze Śruba oraz odpowiadające im podkładki i nakrętki utwardzane tworzą wydajność oparty system zapewniający jednorodnie duże siły zacisk (elektryczny). Możesz zaufać częściom mocującym i elementom złącznym Cat, które wspomagają budowę, konserwację lub naprawę w przypadku większości maszyn i zastosowań warsztatowych na całym świecie.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Opis:
element złączny Cat® są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. To informacje, których nie mają inni producenci. Elementy mają trwałość przewidzianą do planowego remontu lub na cały okres eksploatacji maszyny. Teoretycznie wydaje się, że do maszyny można zastosować osprzęt i elementy mocujące innych firm, jednak żadna z nich nie zna sprzętu Cat tak jak my.
Śruba/wkręty z łbem sześciokątnym zapewniają najbardziej niezawodne właściwości napędowe.

Atrybuty:
•Cat Elementy złączne spełniają rygorystyczne Specyfikacje i cechują się trwałością, niezawodnością, productivity
*Wytrzymałość i jakość — element złączny spełniają z zapasem wymagania norm ISO, ASTM, ASME i SAE.
•Cat Śruba, nakrętki i podkładka działają jak jeden zintegrowany system, zapewniając najwyższą możliwą siła zacisku.
•Powłoki spełniają specjalne wymagania konkretnych zastosowań (RoHS zgodne).

Zastosowania:
Cat Nasze Śruba oraz odpowiadające im podkładki i nakrętki utwardzane tworzą wydajność oparty system zapewniający jednorodnie duże siły zacisk (elektryczny). Możesz zaufać częściom mocującym i elementom złącznym Cat, które wspomagają budowę, konserwację lub naprawę w przypadku większości maszyn i zastosowań warsztatowych na całym świecie.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Długość śruby (cale): 2 1/4
Bolt Length (mm): 57.15
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Długość uchwytu (cale): 1,25
Grip Length (mm): 31.75
materiał: Stal
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Jednostki miaryUSAMetryczny
Długość śruby (cale): 2 1/4
Bolt Length (mm): 57.15
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Generator
SR4
Truck Engine
16763126
Power Module
PM3516PM3512
Integrated Toolcarrier
IT18BIT28IT18IT12BIT14FIT28FIT28B
Load Haul Dump
R1600GR1600R1700GR2900R2900G
Winch
54H535554
Motor Grader
120G140G16G130G14G12G
Track Skidder
D5HTSK IID4HTSK II
Wheel Skidder
508
Track-Type Tractor
D3BD3CD5H XLD4HD5BD5CD5HD6HD5D8ND8H
Asphalt Paver
AP-800AP-800B
Marine Auxiliary
3516B3512BC32351235083508B
Marine Engine
D353E35163512D353CD353DC18 MARINE3508C18D379AD379BD399D330AD330BD330C3508BD397D3408BD364D375D3406B3406ED349D346D348D398AD398B31263516BD343C7.1D337D33631163306B3512BD333AD333BD333CC32C32 MARINE33043412E33063412D3304B341234083406
Pipelayer
561B561D561C
Excavator
215B215DEL180219D235205206215212235B375-AE180245
Vibratory Compactor
CS-431BCS-433BCS-323CP-433BCP-323CB-424
Petroleum Package
C18
Ripper Scarifier
12G140G16G130G
Generator Set
35083412CC323516C1835123512B
Wheel Tractor
611615C II631D631E623B621B633D613C II639D615C627B613B637D613C637E
Hydraulic Control
41
Engine
C13B3512C3516CG3406
Vehicular Engine
35163512
Track Loader
963973943953953B977K977L
Petroleum Engine
3512C15C13C18C11C9C73516C
Soil Compactor
825C
Backhoe Loader
426B438B416426428436B446B438436428B416B
Wheel Dozer
824C
Cold Planer
PR-75
Compact Wheel Loader
910F910E
Wheel Loader
G926916988FG916926930R930T980C980F928F926E950F II
Telehandler
RT60RT50RTC60RT50SA
Engine - Machine
311631143304320432083408
Challenger
6565B
Gen Set Engine
3406B3516B3304B3306330434123412C3508340635123508B3516
Articulated Truck
D20DD300DD250DD400DD40D
Ripper
953B95394334
Engine - Industrial
3406B
Pneumatic Compactor
PS-180PS-110PS-130
Industrial Engine
C183406E3406CD3423126D348D349D346D398B3126B311631143408E3408B3408CC7C93306B34563204C9.333043306C9.3B3176C3176BD320A3412D333C3304B3406351231963412E3412C3516C-12C-15C-10C-163508D398C-9C11C13C15D342CD330CD379D379B
Truck
785789773B777C777B777769C
Windrow Elevator
WE-601B
Tractor
776776C776B768C772B
Gas Engine
G333CG398G399G3306BG379AG342CG3304G3306G343G3412G3408G3406G379
Bulldozer
4S4PD5C PATLGP5A PATD5C PAT4A
Track-Type Loader
977K
Wyświetl więcej
Generator
SR4
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 0L-0639
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 0L-0639
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 0L-0639

Opis:
element złączny Cat® są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. To informacje, których nie mają inni producenci. Elementy mają trwałość przewidzianą do planowego remontu lub na cały okres eksploatacji maszyny. Teoretycznie wydaje się, że do maszyny można zastosować osprzęt i elementy mocujące innych firm, jednak żadna z nich nie zna sprzętu Cat tak jak my.
Śruba/wkręty z łbem sześciokątnym zapewniają najbardziej niezawodne właściwości napędowe.

Atrybuty:
•Cat Elementy złączne spełniają rygorystyczne Specyfikacje i cechują się trwałością, niezawodnością, productivity
*Wytrzymałość i jakość — element złączny spełniają z zapasem wymagania norm ISO, ASTM, ASME i SAE.
•Cat Śruba, nakrętki i podkładka działają jak jeden zintegrowany system, zapewniając najwyższą możliwą siła zacisku.
•Powłoki spełniają specjalne wymagania konkretnych zastosowań (RoHS zgodne).

Zastosowania:
Cat Nasze Śruba oraz odpowiadające im podkładki i nakrętki utwardzane tworzą wydajność oparty system zapewniający jednorodnie duże siły zacisk (elektryczny). Możesz zaufać częściom mocującym i elementom złącznym Cat, które wspomagają budowę, konserwację lub naprawę w przypadku większości maszyn i zastosowań warsztatowych na całym świecie.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 0L-0639

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 2 1/4
Bolt Length (mm): 57.15
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Długość uchwytu (cale): 1,25
Grip Length (mm): 31.75
materiał: Stal
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 0L-0639

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

1676 3126

POWER MODULE

PM3516 PM3512

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28 IT18 IT12B IT14F IT28F IT28B

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600 R1700G R2900 R2900G

WINCH

54H 53 55 54

MOTOR GRADER

120G 140G 16G 130G 14G 12G

TRACK SKIDDER

D5HTSK II D4HTSK II

WHEEL SKIDDER

508

TRACK-TYPE TRACTOR

D3B D3C D5H XL D4H D5B D5C D5H D6H D5 D8N D8H

ASPHALT PAVER

AP-800 AP-800B

MARINE AUXILIARY

3516B 3512B C32 3512 3508 3508B

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D C18 MARINE 3508 C18 D379A D379B D399 D330A D330B D330C 3508B D397D 3408B D364 D375D 3406B 3406E D349 D346 D348 D398A D398B 3126 3516B D343 C7.1 D337 D336 3116 3306B 3512B D333A D333B D333C C32 C32 MARINE 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 3408 3406

PIPELAYER

561B 561D 561C

EXCAVATOR

215B 215D EL180 219D 235 205 206 215 212 235B 375-A E180 245

VIBRATORY COMPACTOR

CS-431B CS-433B CS-323 CP-433B CP-323 CB-424

PETROLEUM PACKAGE

C18

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

GENERATOR SET

3508 3412C C32 3516 C18 3512 3512B

WHEEL TRACTOR

611 615C II 631D 631E 623B 621B 633D 613C II 639D 615C 627B 613B 637D 613C 637E

HYDRAULIC CONTROL

41

ENGINE

C13B 3512C 3516C G3406

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

963 973 943 953 953B 977K 977L

PETROLEUM ENGINE

3512 C15 C13 C18 C11 C9 C7 3516C

SOIL COMPACTOR

825C

BACKHOE LOADER

426B 438B 416 426 428 436B 446B 438 436 428B 416B

WHEEL DOZER

824C

COLD PLANER

PR-75

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

WHEEL LOADER

G926 916 988F G916 926 930R 930T 980C 980F 928F 926E 950F II

TELEHANDLER

RT60 RT50 RTC60 RT50SA

ENGINE - MACHINE

3116 3114 3304 3204 3208 3408

CHALLENGER

65 65B

GEN SET ENGINE

3406B 3516B 3304B 3306 3304 3412 3412C 3508 3406 3512 3508B 3516

ARTICULATED TRUCK

D20D D300D D250D D400D D40D

RIPPER

953B 953 943 3 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-180 PS-110 PS-130

INDUSTRIAL ENGINE

C18 3406E 3406C D342 3126 D348 D349 D346 D398B 3126B 3116 3114 3408E 3408B 3408C C7 C9 3306B 3456 3204 C9.3 3304 3306 C9.3B 3176C 3176B D320A 3412 D333C 3304B 3406 3512 3196 3412E 3412C 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 D398 C-9 C11 C13 C15 D342C D330C D379 D379B

TRUCK

785 789 773B 777C 777B 777 769C

WINDROW ELEVATOR

WE-601B

TRACTOR

776 776C 776B 768C 772B

GAS ENGINE

G333C G398 G399 G3306B G379A G342C G3304 G3306 G343 G3412 G3408 G3406 G379

BULLDOZER

4S 4P D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem