Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm
2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm
2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm
2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm
2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm
2N-5243: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm

Pierścień o-ring
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
Opis:Pierścienie o-ring służą jako uszczelnienie static sealing, a w niektórych przypadkach także dynamiczne.

Atrybuty:
Pierścienie o-ring Cat® wykonuje się z materiałów dobranych odpowiednio do cieczy, temperatury i ciśnienie występujących w silnikach i maszynach Cat. Są one wytrzymałe na wyciskanie i zapewniają doskonałą rezystancja aby uszczelnienie sprężanie ustawić. Ponadto niektóre pierścienie uszczelnienie Cat są pokryte PTFE, aby zminimalizować skręcanie i przecinanie uszczelnienie podczas montażu.

Nasze pierścienie o-ring są produkowane z zachowaniem dokładnych tolerancji wymiarowych, aby perfekcyjnie pasowały do rowków przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu kompresji.

Asortyment Cat obejmuje 2500 uszczelek o-ring o różnych wymiarach i z różnych materiałów. To najlepsze rozwiązanie do maszyn ruchomych Cat i innych producentów.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Zastosowania:
Pierścienie O-ring są stosowane w wielu statycznych i dynamicznych połączeniach w maszynach i silnikach Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z sadzą (lotne niezwiązane cząsteczki o wielkości respirabilnej), która w stanie Kalifornia jest uznawana za powodującą raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Opis:
Opis:Pierścienie o-ring służą jako uszczelnienie static sealing, a w niektórych przypadkach także dynamiczne.

Atrybuty:
Pierścienie o-ring Cat® wykonuje się z materiałów dobranych odpowiednio do cieczy, temperatury i ciśnienie występujących w silnikach i maszynach Cat. Są one wytrzymałe na wyciskanie i zapewniają doskonałą rezystancja aby uszczelnienie sprężanie ustawić. Ponadto niektóre pierścienie uszczelnienie Cat są pokryte PTFE, aby zminimalizować skręcanie i przecinanie uszczelnienie podczas montażu.

Nasze pierścienie o-ring są produkowane z zachowaniem dokładnych tolerancji wymiarowych, aby perfekcyjnie pasowały do rowków przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu kompresji.

Asortyment Cat obejmuje 2500 uszczelek o-ring o różnych wymiarach i z różnych materiałów. To najlepsze rozwiązanie do maszyn ruchomych Cat i innych producentów.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Zastosowania:
Pierścienie O-ring są stosowane w wielu statycznych i dynamicznych połączeniach w maszynach i silnikach Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z sadzą (lotne niezwiązane cząsteczki o wielkości respirabilnej), która w stanie Kalifornia jest uznawana za powodującą raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 5,33
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,21
Średnica wewn. (mm): 53,34
Średnica wewn. (cale): 2,1
materiał: EPDM (70),EPDM — modyfikowany etyleno-propyleno-dietylen,EPDM
Kompatybilny z: Alkohole; płyny hamulcowe do pojazdów; gorąca i zimna woda; ketony; ozon i światło słoneczne; płyny na bazie estrów fosforanowych; płyny silikonowe; niektóre rozcieńczone kwasy; para (maks. 200°C); para (maks. 400°F)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 330
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Jednostki miaryUSAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 5,33
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,21
Średnica wewn. (mm): 53,34
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Generator
XQP550SR4B
Truck Engine
C-10C-121674C11C13C15
Wheel Tractor-Scraper
631K627623621637627K LRC632631623K LRC623K621K627K637K657651
Rotary Drill
MD6200
Track Feller Buncher
TK1051
Underground Articulated Truck
AD22
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
345B II349F LXE349D LMH3295374F L390F349E L349E L VG352F XE VG345B345C345D349F L349D2352F-VG349D349E349F352 UHD352F345B L349349D2 L352355374F345C L345D L VG345D L395345B II MH365B II390F L374365B L345C MH365B
Wheel Tractor
651E631K651623H657E621K OEM621H627H637K
Rotary Mixer
RM500BRM800
Marine Powertrain
C12
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Petroleum Transmission
CX38-P892
Petroleum Engine
C15C13C18C11
Soil Compactor
825825K815F
Wheel Dozer
834834K824K814F824
Landfill Compactor
836826836K826K816F
Petroleum Gen Set
C15
Wheel Loader
982XE972H988 XE986980982988GC988986K980XE988K XE988K966H982 XE980 XE980K HLG972G II980C980F980L980K980M966G II982M
Articulated Truck
730C2730 EJECTOR740C740B740 GC730C745C725735C735B745730735
Wheeled Excavator
W345C MHW345B II
Industrial Engine
C183176C3196C-12C-10C11C13C15
Quarry Truck
772G770G
Wheel Scraper
657E637K
Bulldozer
7SU6SU6A6S7A7S7U
Pumper
SBF214CPT372SUF557
Underground Art Truck
AD22AD45
Shovel Logger
345C
Power Module
TR43-C18LOEM POWER
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1600R1700GR1700R2900R2900 XE
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260MH3295
Off Highway Truck
772770773GC
Oem Solutions
3412C
Winch
56H5756
Motor Grader
18M316141816M163H140H16H14M143H16GC14H14M3160H16M314M-3
Track-Type Tractor
D7R SERIESD6HD7HD9D8D8TD8ND9TD7R II
Marine Engine
3196C-12C123176C
Pipelayer
572R IIPL83PL87PL72
Engine - Generator Set
3508B
Petroleum Package
CX35-C18ICX31-C13ICX31-C18I
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG349E352FMHPU390F345D345C349D L349D2345C L
Generator Set
C18 GEN SETC18 GEN SEXQ425DE500C13 XQ375DE630C18 GENSETDG350C13 XQ350XQ1140DG400DE450GCC13GENSETD350GCDE500SGCDG500D400GCC18C153512C13DE550GCDE500GCDE450SGCDG450
Reclaimer Mixer
RM800RM500BRM-300
Engine
C15C18C13B
Ejector Truck
730C2 EJ730C740B740730
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Combat Vehicle Engine
C13
Road Reclaimer
RM800RM600RM500BRM500
Engine - Machine
C-123176C
Gen Set Engine
C13GENSETPOWER SYSC-12
Challenger
MTC855MTC865MTC835MT865MTC845MT85565EMT845MT83575D75C75E85E85D95E
Ripper
76
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Truck
770G772G772G OEM770G OEM
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Wyświetl więcej
Generator
XQP550SR4B
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 2N-5243
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem