Strona głównaOsprzętŁyżki – do małych ładowarek kołowych360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
Strona główna
OsprzętŁyżki – do małych ładowarek kołowych
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge
360-3315: 3.5 m3 (4.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.
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
Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56 in
Height: 1423 mm
Weight: 2597 lb
Weight: 1178 kg
Length: 1493 mm
Length: 58.8 in
Capacity: 3.5 m³
Capacity: 4.6 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Pin On
Jednostki miaryUSAMetryczny
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56 in
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Compact Wheel Loader
938
Wheel Loader
938K938M938
Wyświetl więcej
Compact Wheel Loader
938
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 360-3315
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 360-3315
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 360-3315

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 360-3315

Jednostki miary

USAMetryczny
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56 in
Height: 1423 mm
Weight: 2597 lb
Weight: 1178 kg
Length: 1493 mm
Length: 58.8 in
Capacity: 3.5 m³
Capacity: 4.6 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Pin On
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 360-3315

COMPACT WHEEL LOADER

938

WHEEL LOADER

938K 938M 938

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem