NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Wybierz sprzęt

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.

Zarejestruj się

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Wybierz sprzęt

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę
Strona głównaSilnikPneumatyczne i hydrauliczne układy rozruchoweTłumiki5N-8368: ZĘBNIK
Strona główna
SilnikPneumatyczne i hydrauliczne układy rozruchoweTłumiki
5N-8368: ZĘBNIK
5N-8368: ZĘBNIK

Cat® 17 Teeth Steel Rotor Pinion used in Air Starting Motor

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5N-8368: ZĘBNIK
5N-8368: ZĘBNIK
5N-8368: ZĘBNIK
5N-8368: ZĘBNIK
5N-8368: ZĘBNIK

Cat® 17 Teeth Steel Rotor Pinion used in Air Starting Motor

Marka: Cat

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
Zapisz na liście

Szczegóły i ustawienia listy
Przypisz sprzęt (opcja)
Nie masz sprzętu przypisanego do konta. Dodaj sprzęt, korzystając z funkcji Mój sprzęt.

Widoczność listy
Domyślnie listy są prywatne. Aby udostępnić innym osobom w organizacji, ustaw listę jako publiczną.
Publiczne

Obsługiwane typy plików:

.csv (próbka),

.xlsx (próbka).

Przeglądanie
Utwórz i zapiszAnuluj
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

A Rotor Pinion is a small gear that engages with a larger gear, transferring rotational motion and force in an Air Starting Motor. Its main function is to transfer the power generated by the motor to the drive gear that pressurizes the air which in turn drives the pinion, and the rotating motion is transferred to the engine's crankshaft.

Attributes:
• Withstands the vibrations and loads that are exerted during operation
• Provided with high strength and wear resistance

Applications:
A Rotor Pinion is used in the Air air-starting motor to transfer the torque or rotational motion from the rotor to the drive gear for starting the engine.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

A Rotor Pinion is a small gear that engages with a larger gear, transferring rotational motion and force in an Air Starting Motor. Its main function is to transfer the power generated by the motor to the drive gear that pressurizes the air which in turn drives the pinion, and the rotating motion is transferred to the engine's crankshaft.

Attributes:
• Withstands the vibrations and loads that are exerted during operation
• Provided with high strength and wear resistance

Applications:
A Rotor Pinion is used in the Air air-starting motor to transfer the torque or rotational motion from the rotor to the drive gear for starting the engine.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Material: Alloy Mixed: Metal
Material: Alloy Mixed: Metal
Wyświetl więcej

ZBLIŻA SIĘ CZAS PRZEGLĄDU?

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW

Kompletne pakiety konserwacyjne dostępne w zależności od typu sprzętu, w tym co 250, 500 i 1000 godzin.

Zgodne modele
Zgodne modele
Pumper
SPS342SPS343
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
G3516G3512G3508G3516B3508C35163508B35123512C3512B35083412CC323516C3516B
Vehicular Engine
35163512
Engine
G3516J3516E3516PETROLEUMC32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL3512PETROL
Petroleum Engine
351635123516C3516BC323508C3508B3512C3512B
Off Highway Truck
785D3508B
Oem Solutions
3412C
Petroleum Gen Set
3512B3512CC32
Wheel Loader
994994F994D
Engine - Machine
C27
Gen Set Engine
D379B34123412C3516BG3520BD398B3508D39935123512B3508B3516
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B3508CC3235123508
Marine Engine
3512C351635123508D379AD379BD3993508C3508B3512BC323412C3412E3412D3412D398AD398B3516B3516C
Engine - Industrial
3561B3516BLD700E
Mining Excavator
5230B5230
Industrial Engine
C323516B3516C3412D398B35123412E3412C35163508B3512B3512C3508D398D399D379D379B
Truck
785789793797793D793B793C789C777C777B789B777D785C785D797B785B
Excavator
M325C
Tractor
776D776C776B784C784B
Gas Engine
G398G399G3508BG379AG3520BG3516JG3516BG3512G3516G379G3508
Petroleum Package
TH48-E703508
Wyświetl więcej
Pumper
SPS342SPS343
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 5N-8368
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 5N-8368
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 5N-8368

A Rotor Pinion is a small gear that engages with a larger gear, transferring rotational motion and force in an Air Starting Motor. Its main function is to transfer the power generated by the motor to the drive gear that pressurizes the air which in turn drives the pinion, and the rotating motion is transferred to the engine's crankshaft.

Attributes:
• Withstands the vibrations and loads that are exerted during operation
• Provided with high strength and wear resistance

Applications:
A Rotor Pinion is used in the Air air-starting motor to transfer the torque or rotational motion from the rotor to the drive gear for starting the engine.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5N-8368
Material: Alloy Mixed: Metal
Wyświetl więcej

ZBLIŻA SIĘ CZAS PRZEGLĄDU?

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW

Kompletne pakiety konserwacyjne dostępne w zależności od typu sprzętu, w tym co 250, 500 i 1000 godzin.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5N-8368

PUMPER

SPS342 SPS343

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3412C C32 3516C 3516B

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

ENGINE

G3516J 3516E 3516PETROLEUM C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3512PETROL

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 3516C 3516B C32 3508C 3508B 3512C 3512B

OFF HIGHWAY TRUCK

785D 3508B

OEM SOLUTIONS

3412C

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C C32

WHEEL LOADER

994 994F 994D

ENGINE - MACHINE

C27

GEN SET ENGINE

D379B 3412 3412C 3516B G3520B D398B 3508 D399 3512 3512B 3508B 3516

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C C32 3512 3508

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512 3508 D379A D379B D399 3508C 3508B 3512B C32 3412C 3412E 3412D 3412 D398A D398B 3516B 3516C

ENGINE - INDUSTRIAL

3561B 3516B LD700E

MINING EXCAVATOR

5230B 5230

INDUSTRIAL ENGINE

C32 3516B 3516C 3412 D398B 3512 3412E 3412C 3516 3508B 3512B 3512C 3508 D398 D399 D379 D379B

TRUCK

785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 785C 785D 797B 785B

EXCAVATOR

M325C

TRACTOR

776D 776C 776B 784C 784B

GAS ENGINE

G398 G399 G3508B G379A G3520B G3516J G3516B G3512 G3516 G379 G3508

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70 3508

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem